AD8677

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8677
量产最大失调电压为130µV 的运算放大器,采用TSOT23封装
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:130μV(最大值)
- 输入失调漂移:1.5 µV/°C(最大值)
- 电源电流:1.1mA/amp
- 5引脚小型TSOT23封装
- 双电源供电:±5V至±15V
AD8677是新一代精密、超低失调放大器。 它采用ADI公司的iPolar™工艺制造,不仅整合了OP07型放大器的高性能,而且还在小型TSOT23封装中集成了低功耗(典型值1.1 mA)、低输入偏置电流(最大±2 nA)及高共模抑制比/电源抑制比(130dB)特性。工作电压范围为±5 V至±15 V。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8677ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8677ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8677AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8677ARZ | 量产 | |
AD8677ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8677ARZ | 量产 | |
AD8677ARZ-REEL7 | 量产 | |
5月 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
AD8677ARZ | 量产 | |
AD8677ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8677AUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD8677AUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8677的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论