AD8669
AD8669
量产低噪声、精密16 V CMOS、轨到轨运算放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:175 μV(最大值,VSY = 5 V)
- 低电源电流:每个放大器275 μA(最大值)
- 单电源供电:5 V至16 V
- 低噪声:23 nV/√Hz
- 低输入偏置电流:300 fA
- 单位增益稳定
- 可提供封装
- 14引脚SOIC
- 14引脚TSSOP封装
AD8663/ AD8667 / AD8669均为轨到轨输出放大器,采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术来实现低失调电压特性。AD866x具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、低输入失调电压和低电流噪声等特性。
低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。
该系列采用5 V至16 V单电源供电或±2.5 V至±8 V双电源供电,支持多种应用。轨到轨输出能够提高动态范围,从而可驱动低频数据转换器。低偏置电流漂移非常适合精密电流电压转换器。该系列运算放大器还具有精密失调、失调漂移和低噪声组合特性,因而成为仪表仪器和医疗应用中增益、直流失调调整和有源滤波器的理想选择。这些低功耗运算放大器可用于远程或无线应用中的IR温度计、pH和ORP仪表、压力传感器前端以及其他传感器信号调理电路。
AD8663/AD8667/AD8669的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。单路AD8663提供窄体8引脚SOIC封装和超薄8引脚LFCSP封装。双通道AD8667提供窄体8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。四通道AD8669提供14引脚小型TSSOP和14引脚SOIC两种封装。
应用
- 传感器前端
- 跨阻放大器
- 静电计应用
- 光电二极管放大
- 低功耗ADC驱动器
- 医疗诊断仪器
- pH和ORP计量表和探针
- DAC或REF缓冲
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8669ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8669ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8669ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8669ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8669ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8669ARUZ | 量产 | |
AD8669ARUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8669ARUZ | 量产 | |
AD8669ARUZ-REEL | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8669ARUZ | 量产 | |
AD8669ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8669ARZ | 量产 | |
AD8669ARZ-REEL | 量产 | |
AD8669ARZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8669ARZ | 量产 | |
AD8669ARZ-REEL | 量产 | |
AD8669ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8669
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8669的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论