AD8666
量产16V、4Mhz、轨到轨输出双通道运算放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:5 V至16 V
- 双电源供电:±2.5 V至±8 V
- 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽:4 MHz
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 无铅封装
- 通过汽车应用认证
AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。
低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的低成本应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
AD866x系列的额定温度范围为-40°至+125℃扩展工业温度范围。有关汽车应用级产品型号信息,请参考“订购指南”。
应用
- 传感器放大
- 基准电压缓冲
- 医疗设备
- 生理测量
- 信号滤波器与调理
- 消费类音频设备
- 光电二极管放大
- ADC驱动器
- 电平转换电路
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8666ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8666ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8666ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8666ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8666ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8666WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8666WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8666ARMZ | 量产 | |
AD8666ARMZ-REEL | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8666ARMZ | 量产 | |
AD8666ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8666ARZ | 量产 | |
AD8666ARZ-REEL | 量产 | |
AD8666ARZ-REEL7 | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD8666ARMZ-REEL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8666ARZ | 量产 | |
AD8666ARZ-REEL | 量产 | |
AD8666ARZ-REEL7 | 量产 | |
5月 23, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD8666WARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8666
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。