AD8651
量产50 MHz、精密、低失真、低噪声CMOS运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 节省空间的MSOP封装
- 带宽:50 MHz (5 V)
- 失调电压:100 µV(典型值)
- 压摆率:41 V/µs
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 输入偏置电流:1 pA
- 电源电流:8 mA/运算放大器
AD8651和AD8652均为高精度、低噪声、低失真、轨到轨CMOS运算放大器,采用2.7V至5.5V单电源供电。
单路和双路放大器均提供8引脚SOIC封装,单路放大器还提供8引脚MSOP封装。
AD8651/2具有高速、高带宽、低噪声和高精度特性。采用5 V电源时,这些轨到轨输出放大器的增益带宽为50 MHz,典型失调电压为150 µV。噪声低至5 nV/√Hz。
AD8651/2可用于通信领域,如蜂窝电话传输功率控制、光纤网络、无线网络和视频线路驱动器等。
AD8651/2的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8651ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8651ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8651ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8651ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8651ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8651ARMZ | 量产 | |
AD8651ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8651ARMZ | 量产 | |
AD8651ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8651ARMZ | 量产 | |
AD8651ARMZ-REEL | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD8651ARMZ | 量产 | |
AD8651ARMZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8651ARMZ | 量产 | |
AD8651ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8651ARZ | 量产 | |
AD8651ARZ-REEL | 量产 | |
AD8651ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8651ARZ | 量产 | |
AD8651ARZ-REEL | 量产 | |
AD8651ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8651
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。