AD8632
过期双路、1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器
Viewing:
产品详情
- 单电源供电:1.8 V至6 V
- 节省空间的SOT-23、µSOIC封装
- 宽带宽:5 MHz (5 V),4 MHz (1.8 V)
- 低失调电压:4 mV(最大值),0.8 mV(典型值)
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 压摆率:2 V/µs (1.8 V)
- 电源电流仅225 µA (1.8 V)
AD8631和AD8632均为轨到轨输入和输出、双极性放大器,采用1.8 V电源时的增益带宽为4 MHz,典型失调电压为0.8 mV。低电源电流和低电源电压特性使这些器件成为电池供电应用的理想之选。二者的压摆率均为3 V/µs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8631/AD8632的额定温度范围为-40 ° C至+125 ° C扩展工业温度范围。AD8631单路放大器提供5引脚SOT-23表面贴装封装。AD8632双路放大器提供8引脚SOIC和µSOIC两种封装。
应用
- 便携式通信
- 便携式电话
- 传感器接口
- 有源滤波器
- PCMCIA卡
- ASIC输入驱动器
- 佩戴式计算机
- 电池供电设备
- 新一代电话
- 个人数字助理
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4666-2 | 推荐用于新设计 | 18 V、725 µA、4 MHZ CMOS RRIO运算放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论