ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8614
量产18 V运算放大器(单路)
- 产品模型
- 1
产品详情
- 单位增益带宽:5.5 MHz
- 低失调电压:1.0 mV
- 压摆率:7.5 V/ µs
- 单电源供电:5 V至18 V
- 高输出电流:70 mA
- 低电源电流:每个放大器800 µA
- 能稳定驱动较大容性负载
- 轨到轨输入和输出
AD8614(单路)和AD8644(四路)均为单电源、5.5 MHz带宽、轨到轨放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化。
这些器件都采用ADI公司的高压超快速互补双极性(HV-XFCB)工艺制造。此项专有工艺含有槽隔离晶体管,用来降低内部寄生电容,从而可改善增益带宽、相位余量和容性负载驱动。每个放大器的电源电流较低,仅800 µA(典型值),这对便携式或高密度集成设计至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。
这些产品均采用5 V至18 V电源供电。70 mA输出驱动电流、高压摆率和高容性驱动能力结合的独特优势,使AD8614/AD8644成为LCD应用的理想之选。
AD8614和AD8644的额定温度范围为–20° C至+85° C,提供5引脚SOT-23、14引脚TSSOP和14引脚SOIC表面贴装三种封装,且采用卷带和卷盘形式。
应用
数据手册,Rev. B,9/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8614ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8614ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8614
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8614的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论