AD8570

过期

16V轨到轨缓冲放大器,采用32引脚LFCSP封装

产品详情

  • Single-Supply Operation: 4.5 V to 16 V
  • Input Capability Beyond the Rails
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Continuous Output Current: 35 mA
  • Peak Output Current: 250 mA
  • Offset Voltage: 10 mV Max
  • Slew Rate: 6 V/µs
  • Stable with 1 µF Loads
  • Supply Current
AD8570
16V轨到轨缓冲放大器,采用32引脚LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8244 推荐新设计使用 单电源、低功耗、精密FET输入四通道缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览