AD8568
过期16V轨到轨缓冲放大器,采用6引脚SOT 23封装
Viewing:
产品详情
AD8568、AD8569和AD8570均为低成本、单电源缓冲放大器,具有轨到轨输入和输出能力,并针对LCD监视器应用进行了优化,采用先进的高压CBCMOS工艺制造。AD8568内置两个缓冲器,AD8569内置四个缓冲器,AD8570内置八个缓冲器。
推荐替代产品
16 V轨到轨运算放大器(双路)
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8244 | 推荐新设计使用 | 单电源、低功耗、精密FET输入四通道缓冲器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8568的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论