AD8506
量产低功耗、轨对轨I/O、零输入交叉失真放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 从0.1至10Hz的低噪声电压峰-峰(P-P)值为2.9 µV
- 供电电流极低:20µA/amp(最大值)
- 单电源供电:1.8V至5.5V
- 最大偏移电压:4mV
- 极低的输入偏置电流:1 pA(典型值)
- 轨对轨输入与输出
- 高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR):100 dB min
AD8506是一款双路低功耗运算放大器,采用1.8V至5.5V单电源供电,具有轨对轨输入与输出摆幅,这些低功耗放大器采用新的电路技术,提供无输入交叉失真、高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)以及极低的偏置电流,每路放大器的供电电流低于20µA。这些特性使得AD8506放大器成为电池供电应用的理想选择,其中重要的是使现有低功耗、轨对轨运算放大器经常遇到的输入交叉失真最小。这些放大器还能够在较宽的电源电压范围内保持高电源抑制比。AD8506放大器的这些特性还使得电池供电的遥控传感器、手持式仪表与消费设备、危害检测(如烟、火、气体)以及病人监护仪受益匪浅。AD8506工作温度范围是:-40°C至+85°C,可扩展至-40°C至+125°C的工业温度范围。AD8506双路放大器采用标准8引脚MSOP与WLCSP封装。
应用
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8506ACBZ-REEL7 | 8-Ball WLCSP (1.42mm x 1.42mm) | ||
AD8506ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8506ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8506ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
7月 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
AD8506ARMZ | 量产 | |
AD8506ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
AD8506ARMZ | 量产 | |
AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
6月 15, 2009 - 09_0079 AD8506 Fab transfer to TSMC, Taiwan |
||
AD8506ACBZ-REEL7 | 量产 | |
AD8506ARMZ | 量产 | |
AD8506ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8506ARMZ | 量产 | |
AD8506ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8506ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8506ARMZ | 量产 | |
AD8506ARMZ-REEL | 量产 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8506
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论