AD847S

量产

航空航天用高速、低功耗运算放大器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 性能优异
  • 高单位增益带宽:50 MHz
  • 低电源电流:5.3 mA
  • 高压摆率
  • 出色的视频特性
  • 能够驱动任何容性负载
  • 快速的0.1%建立时间(10 V步进)
  • 出色的直流性能
  • 高开环增益:5.5 V/mV (PLOAD = 1 kΩ)
  • 低输入失调电压:0.5 mV(典型值)
  • 额定工作电压:±5 V和±15 V
AD847S
航空航天用高速、低功耗运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD847S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览