AD815

过期

高输出电流差分驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活的配置
    差分输入/输出驱动器或两个单端驱动器
  • 工业温度范围
  • 低失真
    总谐波失真(THD):-66 dB(1 MHz, RL =
    200 Ω, VOUT = 40 V 峰峰值)
    差分增益和相位误差:0.05%和0.45°(RL = 25 Ω,6个后部端接的视频负载)
  • 高输出功率
    散热增强型SOIC封装
    输出驱动电流:每个放大器400 mA(最小值,
    RL = 10 Ω)
  • 高速
    -3 dB带宽:120 MHz
    差分压摆率:900 V/µs
    0.1%建立时间:70 ns
  • 热关断
AD815
高输出电流差分驱动器
AD815 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览