eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8132

量产

低成本、高速差分放大器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    -3 dB带宽:350 MHz
    压摆率:1200 V/μs
  • 通过电阻设置增益
  • 内部共模反馈
  • 改进的增益和相位平衡:-68 dB (10 MHz)
  • 利用单独的输入设置共模输出电压
  • 低失真:−99 dBc SFDR(5 MHz,800 Ω负载)
  • 低功耗:10.7 mA(5 V时)
  • 电源电压范围:+2.7 V至±5.5 V
  • 通过AEC-Q100认证(AD8132W)
AD8132
低成本、高速差分放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-FDA-1

单差分放大器通用评估板

产品详情

通用差分放大器评估板可用来评估单一高速全差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或单端电路,较大程度降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-FDA-1
单差分放大器通用评估板

最新评论

近期浏览