eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD812

量产

双通道、电流反馈型、低功耗运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个8引脚SOIC封装中集成两个视频放大器
  • 针对视频系统中的电缆驱动进行优化
  • 高速
    3 dB带宽:145 MHz(单位增益)
    压摆率:1600 V/µs
  • 低功耗
    采用+3 V单电源供电
    电源电流:每个放大器5.5 mA(最大值)
  • 出色的视频特性
    (RL = 150 Ω):0.1 dB增益平坦度:40 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
  • 易于使用
    输出电流:50 mA
    输出摆幅:
    供电轨的1 V范围内(150 Ω负载)
AD812
双通道、电流反馈型、低功耗运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

最新评论

近期浏览