AD8075
量产500 MHz、G=+1和+2、三路视频缓冲器,具有禁用特性
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- ±5 V双电源
- 高速完全缓冲输入和输出
–3 dB带宽:600 MHz (200 mV峰峰值)
–3 dB带宽:500 MHz (2 V峰峰值)
压摆率:1600 V/µs (G = +1)
压摆率:1350 V/µs (G = +2) - 快速建立时间:4 ns
- 低电源电流:<30 mA
- 高关断隔离:90 dB (10 MHz)
- 快速输出禁用特性
- 出色的视频特性(RL = 150 Ω):
0.1 dB增益平坦度:50 MHz
差分增益误差:0.01%
差分相位误差:0.01° - “所有不利”串扰
–80 dB (10 MHz)
–50 dB (100 MHz) - 低成本
AD8074/AD8075均为高速三路视频缓冲器,增益分别为+1和+2,采用±5V电源供电,-3dB全信号带宽高于500MHz,压摆率高于1350V/µs。所有不利串扰均优于-80dB,隔离性能为90dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.01%和0.01°。AD8074/75的0.1dB增益平坦度高达70MHz,特别适合RGB缓冲或驱动应用。采用±5V电源时,功耗小于30mA。
两款器件均具有高速禁用特性,使输出可以进入高阻抗状态,因此可构建较大的输入阵列,同时使“关断(OFF)”通道的输出负载降至最低。AD8074/75采用16引脚TSSOP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8075ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD8075ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD8075ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8075ARUZ | 量产 | |
AD8075ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8075ARUZ-REEL7 | 量产 | |
9月 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8075ARUZ | 量产 | |
AD8075ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8075ARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8075的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论