AD8073
最后购买期限低成本、三路视频放大器
产品详情
- 极低成本
- 良好的视频特性(RL = 150 Ω)
0.1 dB增益平坦度:10 MHz
差分增益误差:0.05%
差分相位误差:0.1° - 低功耗
电源电流:每个放大器3.5 mA
采用5 V至12 V单电源供电 - 高速
-3 dB带宽:100 MHz (G = +2)
压摆率:500 V/µs
0.1%快速建立时间:25 ns - 易于使用
输出电流:30 mA
输出摆幅达到供电轨的1.3 V范围内(5 V单电源)
AD8072(双路)和AD8073(三路)均为低成本、电流反馈型放大器,主要面向对成本敏感的大规模应用。除低成本外,这些放大器还能针对150 Ω负载提供可靠的视频性能,同时每个放大器的电源电流仅为3.5 mA。AD8073是一款采用14引脚窄体单SOIC封装的三路放大器,特别适合注重小尺寸要求的应用。每个放大器的输入和输出均可利用,为增益设置提供了更大灵活性。
这些器件的输出电流为每个放大器30 mA,并针对每路驱动一个后部端接视频负载(150 Ω)进行了优化。此外,0.1 dB增益平坦度为10 MHz,差分增益和相位误差分别为0.05%和0.1°,因而成为商业和消费视频电子设备的理想之选。
两款器件均采用+5 V至+12 V单电源供电。采用+5 V单电源时,每个放大器的输出摆幅可达到任一供电轨的1.3 V范围内,以便处理视频信号。
AD8072和AD8073具有100 MHz的高带宽、500 V/µs的压摆率以及25 ns的0.1%建立时间,因而可用于需要+5 V单电源或最高±6 V双电源的许多通用型高速应用。AD8072提供8引脚塑料DIP和SOIC封装,AD8073则提供14引脚塑料DIP和SOIC封装。两款器件的工作温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8073的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论