AD8072

过期

低成本、双路视频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低成本
  • 良好的视频特性(RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度:10 MHz
    差分增益误差:0.05%
    差分相位误差:0.1°
  • 低功耗
    电源电流:每个放大器3.5 mA
    采用5 V至12 V单电源供电
  • 高速
    -3 dB带宽:100 MHz (G = +2)
    压摆率:500 V/µs
    0.1%快速建立时间:25 ns
  • 易于使用
    输出电流:30 mA
    输出摆幅达到供电轨的1.3 V范围内(5 V单电源)
AD8072
低成本、双路视频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8072的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览