这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8056
量产双路、低成本、300 MHz电压反馈型放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 低成本
- 易于使用的电压反馈型架构
- 高速
-3 dB带宽:300 MHz (G = +1)
压摆率:1400 V/µs
0.1%建立时间:20 ns
低失真:-72 dBc (10 MHz)
低噪声:6 nV/√Hz
低直流误差:VOS最大为5mV,输入偏置电流最大为1.2 µA - 小型封装
- 高输出驱动电流:60 mA以上
- 出色的视频特性
(RL = 150 Ω, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:40 MHz
差分增益误差:0.01%
差分相位误差:0.02° - 驱动4个视频负载(37.5 Ω)的差分增益和差分相位误差分别为0.02%和0.1°
- 低功耗,±5 V电源,每个放大器的典型电源电流为5 mA
AD8056(双路)电压反馈型放大器不仅能提供电流反馈型放大器通常具有的带宽和压摆率,而且易于使用、成本低廉。
尽管AD8056成本很低,但仍能提供出色的整体性能。对于视频应用,它驱动150 Ω负载的差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,驱动四个视频负载(37.50 Ω)时,差分增益和相位误差分别为0.02%和0.1°。
该器件的0.1 dB增益平坦度为40 MHz,宽带宽达300 MHz,压摆率为1400 V/µs,建立时间20 ns,因此适合各种高速应用。
AD8056仅需5 mA(每个放大器典型值)的电源电流,采用±5 V双电源或+12 V单电源供电,负载电流可达60 mA以上。它提供8引脚小型PDIP、8引脚SOIC和8引脚MSOP三种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。这款放大器采用R-8、N-8和RM-8封装时,工作温度范围为-40°C至+125°C扩展温度范围。
AD8055(单路):PDIP-8、SOIC-8和SOT-23-5封装
AD8056(双路):PDIP-8、SOIC-8和MSOP-8封装
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 4
教程 13
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8056ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD8056ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8056ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8056ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8056ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8056ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8056ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8056ANZ | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8056ARMZ | 量产 | |
AD8056ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8056ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8056ARMZ | 量产 | |
AD8056ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8056ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8056的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论