AD8041S

量产

航空航天用160 MHz轨到轨放大器,具有禁用特性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
  • 轨到轨摆幅输出
  • 输入电压范围扩展至地电压以下200 mV
  • 输入超过电源电压1 V不会反相
  • 禁用/关断特性
  • 低功耗
  • 高速、快速建立(5 V):
    -3 dB带宽:160 MHz (G = +2)
    压摆率:160 V/µs
  • 0.1%建立时间:30 ns(典型值)
  • 良好的视频特性
    (RL = 150 Ω, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:30 MHz
    差分增益误差:0.03%
    差分相位误差:0.03°
  • 低失真
    -69 dBc(最差谐波,10 MHz)
  • 出色的负载驱动能力
    从供电轨驱动50 mA 0.5 V
  • Cap Load Drive of 45 pF

AD8041S
航空航天用160 MHz轨到轨放大器,具有禁用特性
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8041
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8041S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览