AD8024

量产

四核350 MHz 24 V放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四核高速电流反馈型放大器,具有禁用特性
    -3dB带宽:350MHz (G = +1)
    压摆率:2400 V/µs,VS=±12V
  • 驱动高容性负载
    0.1%建立时间:35 ns(300 pF负载,6 V步进)
    0.1%建立时间:18 ns(5 pF负载,2 V步进)
  • 低功耗
    采用+5 V至±12 V (24V)电源供电
    电源电流:每放大器4 mA
  • 出色的视频特性(RL = 150 O, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度: 70 MHz
    差分增益误差:0.04%
    差分相位误差:0.09°
  • 串扰:-58dB (5MHz)
  • 总谐波失真(THD):-72dBc (5MHz)
  • 卓越的直流精度
    VOFFSET = 2mV(典型值)
    IBIAS= 3 µA(最大值)
AD8024
四核350 MHz 24 V放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览