AD8018

量产

5 V、轨到轨、高输出电流、xDSL线路驱动器放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于USB、PCMCIA或基于PCI的用户端设备(CPE)的xDSL线路驱动器放大器
  • 轨到轨输出电压、高输出电流驱动
  • 输出电流:400 mA(至10 Ω 差分负载中,8 V峰峰值)
  • 低单音失真
    -86dBc(最差谐波,6 V峰峰值至10 Ω差分负载中,100kHz)
  • 低噪声
    电压噪声密度:4.5 nV/ √Hz (100kHz)
  • 带外SFDR:-82dBc(144kHz至
    500kHz,RLOAD= 12.5 Ω,PLINE= 13dBm)
  • 低功耗工作
    电源电压范围:3.3 V至8 V
    双逻辑位控制可实现待机和关断模式
  • 高速
    -3dB带宽:130MHz
    压摆率:300 V/µs
AD8018
5 V、轨到轨、高输出电流、xDSL线路驱动器放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8018的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览