AD8016

过期

内置省电功能的全速率ADSL线路驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • xDSL线路驱动器,采用±12 V电源时能提供全速率ADSL CO(中央交换局)性能
  • 低功耗工作
    电源电压:±5 V至±12 V
    总电源电流:每个放大器12.5 mA(典型值)
    功耗降低,保活电流:每个放大器4.5 mA
  • 高输出电压和电流驱动
    IOUT = 600 mA
    40 V p-p 差分输出电压
    RL = 50 Ω,VS =±12 V
  • 低单音失真
    SFDR:–75 dBc (1 MHz),
    RL= 100Ω,VO= 2 Vp-p
  • MTPR = –75 dBc(26 kHz至1.1 MHz),
    ZLINE = 100Ω,
    PLINE = 20.4 dBm
  • 高速
    –3 dB带宽:78 MHz (G = +5),
    增益平坦度:40 MHz
    压摆率:1000 V/µs
AD8016
内置省电功能的全速率ADSL线路驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览