AD8012
量产双通道、低功耗、电流反馈型放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低功耗
电源电流:每个放大器1.7 mA
额定电源电压:±5 V和+5 V - 高输出电流:125 mA
- 高速
–3 dB带宽:350 MHz (G = +1)
–3 dB带宽:150 MHz (G = +2)
压摆率:2,250 V/µs
0.1%建立时间:20 ns - 低失调电压:1.5 mV
- 低电压噪声:2.5 nV/√Hz
- 低失真
最差谐波:-72 dBc(500 kHz, RL = 100 Ω)
最差谐波:-66 dBc(5 MHz,RL = 1 kΩ) - 良好的视频特性
(RL = 1 kΩ, G = +2)
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.06°
0.1 dB增益平坦度:40 MHz
过驱恢复时间:60 ns
AD8012是一款双通道、低功耗、电流反馈放大器,能够提供350 MHz带宽,同时每个放大器的电流仅为1.7 mA。它主要用于高频、宽动态范围系统,在这种系统中,低失真、高速和低功耗均至关重要
其电源电流仅为1.7 mA,AD8012还提供出色的交流规格,如20 ns建立时间和2,250 V/μs压摆率。视频规格为0.02%差分增益和0.06度差分相位,是低功耗放大器的理想选择。此外,AD8012具有1.5 mV低失调电流。
AD8012非常适合需要高性能和极低功耗的任何应用。
该产品采用标准的8引脚SOIC或MSOP封装,工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- XDSL、HDSL线路驱动器
- ADC缓冲器
- 专业相机
- CCD成像系统
- 超声设备
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
教程 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8012ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8012ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8012ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8012ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8012ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8012ARMZ | 量产 | |
AD8012ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册