AD8008

量产

低失真、高速放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低失真
    二次谐波
    -88 dBc ( 5 MHz)
    −83 dBc( 20 MHz (AD8007))
    −77 dBc ( 20 MHz (AD8008))
    三次谐波
    −101 dBc (5 MHz)
    −92 dBc ( 20 MHz (AD8007))
    −98 dBc (20 MHz (AD8008))
  • 高速
    -3 dB带宽:650 MHz (G = +1)
    压摆率:1000 V/µs
  • 低噪声
    输入电压噪声:2.7 nV/√Hz
    输入反相电流噪声:22.5 pA/√HZ
  • 低功耗 电源电流:每个放大器9 mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 输入失调电压:0.5 mV (典型值)
  • 小型封装:8引脚SOIC、8引脚MSOP、5引脚SC70
AD8008
低失真、高速放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8008的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览