AD8004

量产

四通道、3000 V/µs、35 mW电流反馈型四通道放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    -3 dB带宽:250 MHz (G = +1)
    压摆率:3000 V/µs
    0.1%建立时间:21 ns
    上升时间:1.8 ns(2 V阶跃)
  • 低功耗
    每个放大器35 mW
    电源电流:每个放大器3.5 mA
  • 单电源供电
    额定电源电压:+5 V
  • 高输出电流:50 mA
  • 良好的视频特性
    (RL = 150, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:30 MHz
    差分增益误差:0.04%
    差分相位误差:0.10°
  • 低失真
    -78 dBc THD ( 5 MHz)
    -61 dBc THD ( 20 MHz)
  • 采用14引脚SOIC封装
AD8004
四通道、3000 V/µs、35 mW电流反馈型四通道放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8004

AD8004 评估板

产品详情

本评估板专为帮助用户评估AD8004而设计。它是一个裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须从下表或产品页面单独获取,同时可申请免费样片。利用无载评估板,用户可以快速完成各种运算放大器电路的定制和原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。

用户指南包含构建评估板所需的所有文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD8004
AD8004 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览