AD8001S

量产

航空航天用800 MHz、50 mW电流反馈型放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出色的视频特性
    (RL = 150Ω, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:100 MHz
    差分增益误差:0.01%
    差分相位误差:0.025°
  • 低功耗(55 mW)
    电源电流:5.5 mA(最大值)
  • 高速、快速建立
    –3 dB带宽:880 MHz (G = +1)
    –3 dB带宽:440 MHz (G = +2)
    压摆率:1200 V/µs(典型值)
    0.1%建立时间:10 ns
  • 低失真
    总谐波失真(THD):-65 dBc (fc = 5 MHz
    三阶交调截点:33 dBm (F1 = 10 MHz )
    无杂散动态范围(SFDR):-66 dB (f = 5 MHz)
  • 高输出驱动
    输出电流:70 mA(典型值)
    最多可驱动4个后部端接负载
    (各为75Ω),同时保持良好的
    差分增益/相位性能(0.05%/0.25°)

AD8001S
航空航天用800 MHz、50 mW电流反馈型放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8001S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览