eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8001

量产

800 MHz、50 mW电流反馈型放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出色的视频特性
    (RL = 150Ω, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:100 MHz
    差分增益误差:0.01%
    差分相位误差:0.025°
  • 低功耗(55 mW)
    电源电流:5.5 mA(最大值)
  • 高速、快速建立
    –3 dB带宽:880 MHz (G = +1)
    –3 dB带宽:440 MHz (G = +2)
    压摆率:1200 V/µs
    0.1%建立时间:10 ns
  • 低失真 c = 5 MHz)
    三阶交调截点:33 dBm
    (F1 = 10 MHz)
    SFDR:-66 dB (f = 5 MHz)
  • 高输出驱动
    70 mA输出电流
    最多可驱动4个后部端接负载
    (各为75Ω ),同时保持良好的
    差分增益/相位性能
    (0.05%/0.25°)
AD8001
800 MHz、50 mW电流反馈型放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD8001 SPICE Macro Model 3

  • AD8001A SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
  • AD8001AN SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
  • AD8001AR SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
  • 模拟滤波器向导

    使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

    打开工具

    模拟光电二级管向导

    使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

    打开工具

评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

近期浏览