AD7804

量产

+3.3 V至+5 V、四通道/八通道10位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个封装中集成四个10位DAC
  • 提供串行和并行加载结构
    AD7804:四通道10位串行加载
    AD7805:四通道10位并行加载
    AD7808:八通道10位串行加载
    AD7809:八通道10位并行加载
  • 工作电压:+3.3 V至+5 V
  • 省电模式
  • 上电复位
  • 待机模式(全部DAC/个别DAC)
  • 低功耗,全CMOS结构
  • 10位分辨率
  • 双缓冲DAC寄存器
  • 双外部基准电压功能
AD7804
+3.3 V至+5 V、四通道/八通道10位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5317R 量产 四通道、10位nanoDAC®,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览