AD5317R

量产

四通道、10位nanoDAC®,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • INL(最大值为±0.5LSB)和DNL(最大值为±0.5LSB)
  • 低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
  • 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP
  • 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
  • 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
  • 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
  • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
  • 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 带回读或菊花链的50 MHz SPI
  • 低毛刺:0.5 nV-s

AD5317R
四通道、10位nanoDAC®,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5317R

AD5317RDBZ评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5317R评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5317R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5317R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整详情,请参见AD5317R数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南UG-970与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。可从EVALAD5317RDBZ评估板页面下载软件,便于用户编程设置AD5317R。

EVAL-AD5317R
AD5317RDBZ评估板

最新评论

近期浏览