AD760
过期16/18位自校准串行/字节DACPORT
产品详情
- DNL和INL峰值:±0.2 LSB (±0.00031%,典型值)
- 单极性失调、双极性零:±0.5 LSB (±0.00076%,典型值)
- 保证17位单调性
- 18位分辨率(串行模式下)
- 完整的16/18位数模转换功能
片内输出放大器
片内嵌入式齐纳基准电压源
- 微处理器兼容
串行或字节输入
双缓冲锁存器 - 异步清零功能
- 串行输出引脚便于进行菊花链配置
- 通过引脚搭接设置单极性或双极性输出
- 低THD+N:0.005%
AD760是一款完整的16/18位自校准单芯片DAC (DACPORT®),内置片内基准电压源、双缓冲锁存器和输出放大器。该产品采用ADI公司BiMOS II 工艺制造。该工艺允许在高精度双极性线性电路的同一芯片上实现低功耗CMOS逻辑功能。
只需发送脉冲使CAL引脚变为低电平,便会启动自校准功能。CALOK引脚会显示何时顺利完成校准。校准期间,可以利用输出多路复用器(MUXOUT)将输出发送至输出范围底部。
数据可以采用标准二进制、串行数据或双8位字节格式载入AD760。在串行模式下,可以使用16位或18位数据;串行模式输入格式通过引脚选择,可以是MSB优先或LSB优先。通过具有双重功能的三个数字输入引脚(引脚12、13和14)来实现。在字节模式下,用户同样可以定义优先加载高字节还是低字节数据。利用串行输出(SOUT)引脚,用户能够以菊花链形式连接数个AD760:将通过输入锁存器的数据移位至下一个DAC,从而使多DAC应用所需的控制线路数量最少。双缓冲锁存结构不仅可以消除数据偏斜误差,还能够在多DAC系统中同时更新各DAC。
当CLR选通时,可以利用异步CLR功能将输出清零至负满量程或中量程,具体取决于引脚17的状态。利用数字与模拟电源检测电路,AD760也能在上电时使MUX输出处于预定状态,这对于机器人和工业控制应用特别有利。
ADG760采用28引脚600mil cerdip封装。AQ级的额定温度范围为-40℃至+85℃。
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad760的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论