AD743

不推荐用于新设计

超低噪声BIFET运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声性能
    2.9 nV/√Hz (10 kHz)
    0.38 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
    电流噪声:6.9 fA/√Hz (1 kHz)

  • 出色的直流性能
    失调电压:0.5 mV(最大值)
    输入偏置电流:250 pA(最大值)
    开环增益:1000 V/mV(最小值)
  • 交流性能
    压摆率:2.8 V/µs
    单位增益带宽:4.5 MHz
    总谐波失真(THD) = 0.0003% (1 kHz)
    依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
AD743
超低噪声BIFET运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD743 SPICE Macro Models 6

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD743的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论