AD7397
量产双通道、并行输入、10位DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
AD7396/AD7397系列分别是双通道、引脚兼容的12/10位电压输出数模转换器,具有省电特性,采用+3 V至+5 V电源供电 。高输入阻抗基准电压输入具有一种独特的特性,能够将VREF连至VDD,从而建立从0到VDD的完整DAC输出摆幅 。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,因而这些器件非常适合电池供电应用 。
利用写入时间为45 ns的12位锁存器,就能够与快速处理器实现接口,并且处理器无需等待。双缓冲输入结构允许输入寄存器一次一个地预载入数据,然后,一个与LDA+LDB输入相连的加载选通会同时更新两个DAC输出。此外,上电时或用户要求时,异步RS输入可将输出设置为零电平。关断模式直接由低电平有效/SHDN引脚控制,此时功耗降至亚微安水平。在关断状态下,即使输出缓冲处于开路状态,寄存器数据仍可以改变。返回到正常工作状态时,最新载入DAC寄存器的数据将会确立输出电压。
两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必改变电路板。AD7396/AD7397的主要应用包括:汽车传感器电压产生与校准、便携式通信、PC外设和数字控制校准。
AD7396/AD7397的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD7397AN/AD7397AR的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车应用温度范围。AD7396s和AD7397s提供塑料DIP和24引脚SOIC两种封装。AD7397ARU采用1.1 mm、超薄型TSSOP-24封装,适合超紧凑型应用(例如PCMCIA卡)。
AD7396和AD7397均属于微功耗、单/双/四通道数模转换器(AD7390 … AD7398)系列,采用串行或并行数据加载结构。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7397ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7397ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7397ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7397ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7397ARUZ | 量产 | |
AD7397ARUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7397ARZ | 量产 | |
AD7397ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5313R | 量产 | 双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7397的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论