AD7306

量产

RS-232 / RS-422 收发器,采用 +5 V 电源供电

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RS-232 和 RS-422集成在一个芯片上
  • +5 V 单电源
  • 0.1 µF 电容
  • 短路保护
  • 出色的抗扰度
  • 低功耗 BiCMOS 技术
  • 高速、低偏斜 RS-422 操作
  • 工作温度范围:-40ºC 至 +85ºC
AD7306
RS-232 / RS-422 收发器,采用 +5 V 电源供电
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7306的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览