AD596
不推荐用于新设计配合J型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 配合J型(AD596)或K型(AD597)热电偶工作
- 内置冰点补偿
- 温度比例工作模式:–10 mV/°C
- 低成本
- 温度设定点工作模式:开/关
- 可编程开关迟滞
- 高阻抗差分输入
AD596/AD597是单芯片温度设定点控制器,专门针对高温环境(如烤箱控制应用)进行了优化。该器件可对J或K型热电偶输入进行冷结补偿和放大,从而获得与温度成比例的内部信号。内部信号随后与外部施加的设定点电压相比较,产生低阻抗开关输出电压。死区或开关迟滞可利用单个外部电阻进行编程。或者,可以将AD596/AD597配置成直接利用J型或K型热电偶信号来提供电压输出(10 mV/°C)。它也可以用作独立的电压输出温度传感器。
AD596/AD597可采用+5 V至+30 V的单电源或总范围宽达36 V的双电源供电。典型静态电源电流为160 µA,自热误差极小。
AD596/AD597 H封装选项包括热电偶故障报警功能;在温度比例测量模式下工作时,它可指示热电偶引线是否断开。报警输出具有灵活的格式,可用于驱动继电器、LED或TTL逻辑。
器件封装采用质量可靠、经济有效的10引脚金属帽壳、8引脚塑封小型DIP或SOIC封装,经过调整可工作在+25°C至+100°C的环境温度范围。它还可以工作在更宽的环境温度范围,不过精度略有下降。AD596能够放大J型热电偶建议温度范围(-200°C至+760°C)内的热电偶信号,AD597则能处理-200°C至+1250°C的K型热电偶输入。
AD596/AD597在60°C环境温度下的校准精度为±4°C,在+25°C至+100°C范围内的环境温度稳定性规格为0.05°C/°C。如果需要更高精度,或者要在更低环境温度下使用,请考虑AD594(J型热电偶)或AD595(K型热电偶)。
参考资料
视频 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD596ACHIPS | None Available | ||
AD596AHZ | 10-Lead TO-100 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD596AHZ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD596AHZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8496 | 量产 | 完整的J型25°至100°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD596的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论