AD592
量产电流输出、精密IC温度传感器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高预校准精度:0.5°C(最大值,+25°C)
- 出色的线性度:0.15°C(最大值,0°C至+70°C)
- 宽工作温度范围:-25°C至+105°C
- 单电源供电:+4 V至+30 V
- 出色的可重复性和稳定性
- 高电平输出: 1 µA/K
- 双端单芯片IC:温度输入/电流输出
- 自热误差极小
AD592是一款双端单芯片集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在宽电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、1 µA/K温度相关电流源。改进的设计和对IC薄膜电阻的激光晶圆调整,使得AD592能够实现前所未有的绝对精度水平和非线性误差性能,而价格则与以前的产品相当。
AD592可用于-25°C至+105°C应用,目前一般使用常规温度传感器(热敏电阻、RTD、热电偶和二极管等)。它采用塑封封装,具有单芯片集成电路固有的低成本优势,而且应用所需的总器件数非常少,因此AD592是目前性价比较高的温度传感器。使用AD592时,无需昂贵的线性化电路、精密基准电压源、电桥器件、电阻测量电路和冷结补偿。
典型应用领域包括:电器温度检测、汽车温度测量和控制、HVAC(暖通空调)系统监控、工业温度控制、热电偶冷结补偿、电路板级电子温度诊断、仪器仪表温度读出选项,以及精密电子设备的温度校正电路。AD592提供高阻抗电流输出,不受长线路上的压降和电压噪声影响,因此特别适合远程检测应用。AD592很容易实现多路复用:信号电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个三态逻辑门使能。
AD592按性能分为三种等级:AD592AN、AD592BN和AD592CN。这些器件均采用塑封TO-92封装,壳温范围-45°C至+125°C。在-25°C至+105°C范围内保证额定性能。AD592还提供裸片形式,详情请联系ADI公司。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD592ACHIPS | none available | ||
AD592ANZ | 3-Lead TO-92 | ||
AD592BNZ | 3-Lead TO-92 | ||
AD592CNZ | 3-Lead TO-92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 11, 2012 - 11_0128 AD592 Mask Revision |
||
AD592ACHIPS | 量产 | |
AD592ANZ | 量产 | |
AD592BNZ | 量产 | |
AD592CNZ | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD592ACHIPS | 量产 | |
AD592ANZ | 量产 | |
AD592BNZ | 量产 | |
AD592CNZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD592ANZ | 量产 | |
AD592BNZ | 量产 | |
AD592CNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad592的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论