AD590S
量产航空航天用双引脚温度传感器,1uA/°K
- 产品模型
- 6
产品详情
|
|
AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。 在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 µA/K。 片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2K (25°C)时输出298.2 µA电流。
AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。
AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗电流输出,对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都适用,与接收电路的距离可达到数百英尺。 这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L8757105VYA | 3-Lead TO-52 | ||
5962R8757103VXA | 2-Lead Flatpack | ||
5962R8757103VYA | 3-Lead TO-52 | ||
5962R8757104VXA | 2-Lead Flatpack | ||
5962R8757104VXC | 2-Lead Flatpack | ||
5962R8757104VYA | 3-Lead TO-52 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L8757105VYA | 量产 | |
5962R8757103VXA | 量产 | |
5962R8757103VYA | 量产 | |
5962R8757104VXA | 量产 | |
5962R8757104VXC | 量产 | |
5962R8757104VYA | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L8757105VYA | 量产 | |
5962R8757103VXA | 量产 | |
5962R8757103VYA | 量产 | |
5962R8757104VXA | 量产 | |
5962R8757104VXC | 量产 | |
5962R8757104VYA | 量产 | |
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L8757105VYA | 量产 | |
5962R8757103VXA | 量产 | |
5962R8757103VYA | 量产 | |
5962R8757104VXA | 量产 | |
5962R8757104VXC | 量产 | |
5962R8757104VYA | 量产 | |
8月 23, 2023 - 23_0167 AD590S Aerospace Models Change of Wafer Diameter |
||
5962R8757103VXA | 量产 | |
5962R8757103VYA | 量产 | |
5962R8757104VXA | 量产 | |
5962R8757104VXC | 量产 | |
5962R8757104VYA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962R8757103VXA | 量产 | |
5962R8757103VYA | 量产 | |
5962R8757104VXA | 量产 | |
5962R8757104VXC | 量产 | |
5962R8757104VYA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962R8757103VXA | 量产 | |
5962R8757103VYA | 量产 | |
5962R8757104VXA | 量产 | |
5962R8757104VXC | 量产 | |
5962R8757104VYA | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD590
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。