AD5748

量产

电流/电压输出驱动器,可编程输出范围,适合工业应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流输出范围:4 mA至21 mA、0 mA至21 mA
    总非调整误差(TUE):±0.15% FSR
    输出漂移:±5 ppm/°C FSR(典型值)
  • 电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10.5 V、±10.5 V
    总非调整误差(TUE):±0.05% FSR
    输出漂移:±3 ppm/°C FSR
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC 差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 灵活的上电状态(0 V或三态)
  • 电源电压范围
    AVDD: +12 V (± 10%) 至 +24 V (± 10%)
    AVSS: −12 V (± 10%) 至 −24 V (± 10%)
  • 输出环路顺从电压: AVDD − 2.75 V
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装

AD5748
电流/电压输出驱动器,可编程输出范围,适合工业应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 1
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR392 量产 4.096 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR364 量产 低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,4.096 VOUT
单通道电压输出数模转换器 1
AD5662 量产 2.7-5.5V、16位nanoDAC®转换器,采用SOT-23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD5750
AD5750 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5748的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览