AD5722

量产

完整的双通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的双通道、12位数模转换器(DAC)
  • 采用单电源或双电源供电
  • 软件可编程输出范围:
    +5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, ±10.8 V
  • 积分非线性(INL)误差:±16 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 总非调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
  • 建立时间:10 μs(典型值)
  • 集成基准电压缓冲
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5722
完整的双通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
USB 隔离器 1
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
标准数字隔离器 3
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5754R
AD5754R 评估板

最新评论

近期浏览