AD5693
量产小型、16位 I2C nanoDAC+,配备±2(16位)LSB INL
- 产品模型
- 1
产品详情
- 超小型封装: 2mm x 2mm 8引脚LFCSP封装
- 高相对精度(INL): 16位时最大±2 LSB
- 仅外部基准电压源
- 可选输出范围: VREF或2 × VREF
- 总不可调整误差(TUE): 0.06% FSR(最大值)
失调误差: ±1.5 mV(最大值)
增益误差: ±0.05 % FSR最大值
- 低毛刺: 0.1 nV-sec
- 高驱动能力: 20mA
- 低功耗: 1.2 mW(3.3 V时)
- 独立逻辑电源:1.8 V至5.5 V
- 宽工作温度范围: −40°C至+105°C
- 强劲的4 kV ESD保护
AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693均属于 nanoDAC+® 系列,分别是低功耗、单通道、16/14/12位缓冲电压输出DAC。 除了AD5693,这些器件均内部集成默认2.5 V基准电压源,提供2 ppm/°C漂移。 输出范围可编程设置为0 V至VREF或0 V至2 × VREF。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 提供2.00 mm × 2.00 mm、8引脚LFCSP或10引脚MSOP封装。
内部上电复位电路确保DAC寄存器上电时写入零电平,而内部输出缓冲器配置为正常模式。 AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693具有关断模式,可在5 V时降低器件功耗至2 μA(最大值),并且提供软件可选的输出负载。
AD5693R/AD5692R/AD5691R/AD5693采用 I2C 接口。 某些器件选项还提供异步 RESET 引脚和VLOGIC引脚,可兼容1.8 V。
产品特色
- 高相对精度(INL): 最大±2 LSB
(AD5693R/AD5693,16位) - 低漂移2.5 V片内基准电压源。
2 ppm/°C (典型温度系数)
5 ppm/°C (最大温度系数) - 两种封装选项:
2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP
10引脚MSOP
- 过程控制
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源
- 光学模块
参考资料
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5693BCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD5693BCPZ-RL7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD5693BCPZ-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5693BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 3
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5693R
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。