AD5675
量产
内置I2C接口的八通道、16位NANODAC+
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高性能
- 高相对精度(INL):16位时最大±3 LSB
- 总不可调整误差(TUE):±0.14% FSR最大值
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR最大值
- 宽工作范围
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 2.7 V至5.5 V电源
- 易于实现
- 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
- 1.8 V逻辑兼容
- I2C兼容型串行接口
- 鲁棒的HBM(额定值为2 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能
- 20引脚TSSOP封装,符合RoHS标准
AD5675是一款低功耗、八通道、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 内置增益选择引脚,满量程输出为VREF(增益 = 1)或2 x VREF(增益 = 2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5675采用20引脚TSSOP封装。 上电复位电路和RSTSEL引脚确保输出DAC上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。 AD5675具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降至1 μA。 AD5675采用多功能双线式串行接口,时钟速率高达400 kHz,包含一个为1.8 V至5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(PLC输入/输出卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5675ACPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675ACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5675ARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD5675BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5675BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5675BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 9, 2018 - 18_0020 AD5675/76 and AD5671/72/75/76R Timing Spec Updates |
||
AD5675ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5675ACPZ-RL | 量产 | |
AD5675ARUZ | 量产 | |
AD5675ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD5675BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5675BCPZ-RL | 量产 | |
AD5675BRUZ | 量产 | |
AD5675BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5675R
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5675的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论