AD558
不推荐用于新设计电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源
- 产品模型
- 15
产品详情
- 完整8位DAC
- 电压输出:两种校准范围
- 内部精密带隙基准电压源
- 单电源供电:+5 V至+15 V
- 完全微处理器接口
- 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度
- 低功耗:75 mW
- 无需用户调整
- 在工作温度范围内保证单调性
- 规定了 Tmin至Tmax的误差
- 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装
- 激光晶圆调整单芯片供混合使用
AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。
这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±1/2 LSB精度(满量程步进)。
AD558提供四种性能等级产品。AD558J和AD558K的工作温度范围为0°C至+70°C,AD558S和AD558T则为-55°C至+125°C。J级和K级可采用16引脚塑料(N)或密封陶瓷(D)DIPS封装,也可采用20引脚JEDEC标准PLCC封装。S级和T级均采用16引脚密封陶瓷DIP封装。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-87789012A | 20-Lead LCC | ||
5962-8778901EA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
5962-87789022A | 20-Lead LCC | ||
5962-8778902EA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558JD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558JNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD558KD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558KNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD558SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558SD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558SE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD558TCHIPS | none available | ||
AD558TD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558TD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD558TE/883B | 20-Lead LCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-87789012A | ||
5962-8778901EA | 量产 | |
5962-87789022A | ||
5962-8778902EA | ||
AD558JD | 量产 | |
AD558JNZ | 量产 | |
AD558KD | 量产 | |
AD558KNZ | 量产 | |
AD558SD | 量产 | |
AD558SD/883B | 量产 | |
AD558SE/883B | ||
AD558TCHIPS | ||
AD558TD | 量产 | |
AD558TD/883B | ||
AD558TE/883B | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-87789012A | ||
5962-8778901EA | 量产 | |
5962-87789022A | ||
5962-8778902EA | ||
AD558SD/883B | 量产 | |
AD558SE/883B | ||
AD558TD/883B | ||
AD558TE/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-87789012A | ||
5962-8778901EA | 量产 | |
5962-87789022A | ||
5962-8778902EA | ||
AD558SD/883B | 量产 | |
AD558SE/883B | ||
AD558TD/883B | ||
AD558TE/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-87789012A | ||
5962-8778901EA | 量产 | |
5962-87789022A | ||
5962-8778902EA | ||
AD558JD | 量产 | |
AD558KD | 量产 | |
AD558SD | 量产 | |
AD558SD/883B | 量产 | |
AD558SE/883B | ||
AD558TD | 量产 | |
AD558TD/883B | ||
AD558TE/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-87789012A | ||
5962-8778901EA | 量产 | |
5962-87789022A | ||
5962-8778902EA | ||
AD558JD | 量产 | |
AD558KD | 量产 | |
AD558SD | 量产 | |
AD558SD/883B | 量产 | |
AD558SE/883B | ||
AD558TD | 量产 | |
AD558TD/883B | ||
AD558TE/883B | ||
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD558JNZ | 量产 | |
AD558KNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD558JNZ | 量产 | |
AD558KNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论