AD557
不推荐用于新设计DACPORT低成本、完整微处理器兼容型8位DAC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 完整的8位DAC
- 电压输出:0 V至2.56 V
- 内部精密带隙基准电压源
- 单电源供电:5 V (±10%)
- 完全微处理器接口
- 快速建立时间:1 xxs内电压达到±1/2 LSB精度
- 低功耗:75 mW
- 无需用户调整
- 在工作温度范围内保证单调性
- 规定了 T min至T max的所有误差
- 小型16引脚DIP或20引脚PLCC
封装 - 低成本
AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。
AD557 DACPORT的低成本和多功能特性是单芯片双极性技术持续发展的结果。
完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性,对这些薄膜电阻进行激光晶圆调整则可实现出厂绝对校准,误差在±2.5 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±1/2 LSB精度(满量程步进)。
AD557提供两种封装配置。AD557JN采用16引脚塑料、0.3"宽DIP封装。AD557JP则适合表面贴装应用,采用20引脚JEDEC标准PLCC封装。两款器件的工作温度范围均为0°C至+70°C。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD557JNZ | 16-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD557JNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD557JNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad557的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论