AD5556
量产电流输出、并行输入、14位数模转换器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 14 位分辨率 - AD5556
- 16 位分辨率 - AD5546
- 2 象限或 4 象限乘法 DAC
- ±1 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- 工作电源电压:2.7 V 至 5.5 V
- 低噪声:12 nV/√Hz
- 低功耗: IDD = 10 µA
- 建立时间:0.5 µs
- 内置 RFB 便于电压转换
- 内置四象限电阻支持0至10 V、0至–10 V或±10 V输出
- 满量程电流:2 mA± 20%,VREF = 10 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5556CRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5556CRUZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD5556CRUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 5 | ||
ADR01 | 量产 | 超紧凑精密 10.0 V 基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
AD8065 | 量产 | 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4077-2 | 推荐用于新设计 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器 |
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
零漂移运算放大器 1 | ||
ADA4528-1 | 量产 | 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5556的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论