eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR01

量产

超紧凑精密 10.0 V 基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
  • 低温度系数
    • 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
    • 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
    • 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
  • 初始精度 ±0.1%
  • 无需外部电容器
  • 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
  • 宽工作范围
    • ADR01:12.0 V 至 36.0 V
    • ADR02:7.0 V 至 36.0 V
    • ADR03:4.5 V 至 36.0 V
    • ADR06:5.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
  • ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
ADR01-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
  • 下载 ADR01-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55°C 至 +125°C)
  • 受控制造基线
  • 组件/测试场所
  • 制造场所
  • 增强产品变更通知
  • 可应请求提供资质数据
  • V62/12658 DSCC 图号
ADR01
超紧凑精密 10.0 V 基准电压源
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR01的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览