AD548

不推荐用于新设计

精密低功耗BIFET运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • LF441和TL061的增强替代产品
  • 直流性能:
    静态电流:200 µA(最大值)
    噪声:2 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 交流性能:
    压摆率:1.8 V/µs
    单位增益带宽:1 MHz
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
  • 提供双通道版本: AD648
  • 提供表贴(SOIC)封装


AD548
精密低功耗BIFET运算放大器
AD548 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad548的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览