AD5382

量产

32通道、14位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证14位单调性
  • 高精度(INL = ±4 LSB)
  • 用户可编程失调与增益,方便系统校准
  • 1.25 V/2.5 V片内基准电压源,温度系数:10 ppm/ºC
  • 以轨到轨方式工作的片内输出放大器
  • 可选升压模式提供更快压摆率(典型值为8 µs)
  • 串行SPI接口、 I2C 接口和并行接口
  • 通过引脚同时更新DAC输出
  • 清零至用户可编程代码功能
  • 低功耗(每通道300 µA)

AD5382
32通道、14位、3 V/5 V单电源、电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5382

AD5382 评估板

产品详情

该评估板可轻松评估AD5382的功能和性能。 该评估板可用作独立板,使用外部DSP或微控制器进行控制,或者使用EVAL-SDP-CB1Z板连接到PC。 提供软件,可用于通过SDP板对AD5382的寄存器编程。 该器件与AD5383(32通道、12位DAC)引脚兼容。

EVAL-AD5382
AD5382 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5382的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览