AD5381

量产

40通道、3 V/5 V单电源、12位电压输出DAC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证单调性
  • 积分非线性(INL)误差:最大值±1 LSB
  • 1.25 V/2.5 V片内基准电压源
    温度系数:10 ppm/ºC
  • 温度范围:-40℃至+85℃
  • 轨到轨输出放大器
  • 关断
  • 封装类型:100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
  • 用户接口:并行
    串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容型接口,提供数据回读)
  • I2C®兼容
  • 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能
INTEGRATED FUNCTIONS
  • 通道监控
  • 通过LDAC 同时更新输出
  • 清零至用户可编程代码功能
  • 放大器升压模式可优化压摆率
  • 用户可编程的失调和增益调整
  • Toggle模式支持方波生成
  • 热监控
AD5381
40通道、3 V/5 V单电源、12位电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览