AD5313
量产2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出10位DAC
- 产品模型
- 5
产品详情
- AD5303:一个封装中集成两个缓冲8位DAC
- A级:±1 LSB INL,B级: ±0.5 LSB INL
- AD5313: 一个封装中集成两个缓冲10位DAC
- A级:±4 LSB INL,B级: ±2 LSB INL
- AD5323: 一个封装中集成两个缓冲12位DAC
- A级:±16 LSB INL,B级: ±8 LSB INL
- 微功耗工作:300 µA(5 V,包括基准电流)
- 16引脚TSSOP封装
- 掉电模式功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
- 2.5 V至5.5 V电源供电
- 双缓冲输入逻辑
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
- 输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
- 上电复位至0 V
AD5303/AD5313/AD5323分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供16引脚TSSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 μA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。AD5303/AD5313/AD5323采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
两个DAC的基准电压从两个基准电压引脚获得(一个引脚对应一个DAC)。这些基准电压输入可以配置为缓冲输入或无缓冲输入。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。另外还存在一个异步低电平有效CLR引脚,它能将两个DAC清零至0 V。利用异步LDAC输入则可以同时更新两个DAC的输出。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至200 nA(3 V时为50 nA),并提供软件可选输出负载。这些器件还可以通过SDO引脚用在菊花链应用中。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为1.5 mW,3 V时功耗为0.7 mW,省电模式下则降至1 µW。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5313ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5313ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5313BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5313BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5313WBRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5313ARUZ | 量产 | |
AD5313ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD5313BRUZ | 量产 | |
AD5313BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5313ARUZ | 量产 | |
AD5313BRUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5313R | 量产 | 双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5313的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论