AD5310R

量产

10位nanoDAC、SPI接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高相对精度(INL):±0.5 LSB(最大值)
  • 低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
  • 可选输出范围:2.5 V或5 V
  • 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
    失调误差:±1.5 mV(最大值)
    增益误差:±0.05 % FSR(最大值)
  • 低毛刺:0.1 nV-sec
  • 高驱动能力:20 mA
  • 低功耗:1.2 mW (3.3 V)
  • 独立逻辑电源:1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 稳定的4 kV ESD保护
AD5310R
10位nanoDAC、SPI接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5310R

AD5310RDBZ评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ,包括在评估板支持包中)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5310RDBZ评估板设计可帮助用户快速进行AD5310R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5310R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5310R数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-962与数据手册。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。可从EVAL-AD5310RDBZ评估板页面下载软件,便于用户编程设置AD5310R。


此评估板需搭配使用EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)或EVAL-SDP-CS1Z板(SDP-S控制器板),后者可在ADI网站上订购。

EVAL-AD5310R
AD5310RDBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5310R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览