AD5310

量产

2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出10位DAC,采用SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道10位DAC
  • 6引脚SOT-23和8引脚μSOIC封装
  • 微功耗:140 µA (5 V)
  • 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 基准电压从电源获得
  • 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、
    DSP兼容三线式串行接口
  • 上电复位至0 V
  • 三种关断功能
  • 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • SYNC中断设置
  • 通过汽车应用认证

AD5310
2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出10位DAC,采用SOT-23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5310R 量产 10位nanoDAC、SPI接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览