AD4681
推荐新设计使用差分输入、1 MSPS/500 kSPS、双路同步采样 SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16 位 ADC 系列
- 双路同步采样
- 全差分模拟输入
- 吞吐转换率
- 对于 AD4680 为 1 MSPS
- 对于 AD4681 为 500 kSPS
- SNR(典型值)
- 92.5 dB,VREF = 3.3 V(外部)
- 100 dB 当 8 x OSR 且 RES = 1 时
- 片内过采样功能
- 分辨率提升功能
- INL (最大值) 1.5 LSB
- 10 ppm/°C 时,内部基准电压源为 2.5 V
- 高速串行接口
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 3 mm × 3 mm 16 引脚 LFCSP
- 宽共模范围
- 报警功能
AD4680/AD4681 是 16 位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC) 系列,其工作电源电压为 3.0 V 至 3.6 V,AD4680 的吞吐量为 1 MSPS,而 AD4681 的吞吐量为 500 kSPS。模拟输入类型为差分,可接受宽的共模输入电压范围,并在 CS 的下降终端进行采样和转换。集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 轻松连接。该套件使用单独的逻辑电源,并与 1.8 V,2.5 V,和 3.3 V 接口兼容。AD4680/AD4681 采用 16 引脚引线框芯片规模 (LFCSP) 封装,额定工作温度范围是 −40°C 至 +125°C 。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相 (I) 和正交 (Q) 解调
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4681BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD4681BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-2 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 推荐新设计使用 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP7104 | 推荐新设计使用 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
ADP166 | 量产 | 150 mA 超低静态电流LDO调节器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
使用精密ADC驱动器工具仿真精密ADC和驱动器组合的性能。
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4681的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论